产品概述
管道复合夹具是用于在注塑模具产品在完成注塑开模后,通过压缩空气闭合其前端夹片,将水口部分夹紧取出的机械手夹具气动零件。常用的管道复合夹具类型主要是无传感器型及带传感器型两大类。
产品特点
•采用超硬铝或铁制材料,重量轻、刚性强、使用寿命长、可满足不同工作环境需求
•可用自带螺丝过孔固定,也可用固定支架固,可灵活使用、安装方便
•进气口标配装有套管接头,无需另行购买
变换多,用途多,适用于特殊夹具,立体框架对应。
规格概述
|
管道复合夹具 |
| J 25410 -40A | 28 | 附带BF-5(接头) |
J 25410 -30A | 78 |
| | 型号 |
| J25410-30A |
使用案例
可折叠90°的特殊结构。
安装在立体框架上使用。
品牌介绍
| |
STAR SEIKI创立于1964年,是全球量产注塑机机械手的先锋,主要生产注塑机配套使用机械手,制品取出用夹具部品,浇口剪切等成形及FA系统机器。STAR SEIKI为实现注塑成形的省力化,节能化,高效化而努力。 2007年,STAR成立eins品牌,专业生产销售夹具零配件类产品(EOAT)。eins产品应用广泛,为汽车零配件,家电,医疗,食品及OA*通讯等行业提供产品支持。 |