品名 | 规格 | 重量(g) | 抓取力(N) | 定格电流 | 线长 | 附属品 | 备注 | |
水口夹具EN (无传感器) | CHK-EN 1-06 | 10 | 2 | - | - | 附带配管接头BF-3 | 无传感器 不可以追加安装传感器 | |
水口夹具ES (无传感器) | CHK-ES 1-08 | 22 | 5 | - | - | 附带配管接头BF-3 | 无传感器 不可以追加安装传感器 | |
水口夹具ES (带接近传感器) | CHK-ES 1-08-C | 38 | - | 1000mm | 附带配管接头BF-3 | 接近传感器 传感器是直流3线式。 端末不处理。 | ||
水口夹具ES (带限位SW) | CHK-ES 1-08-C1 | 33 | 1mA 5VAC to 100mA 30VDC | 1000mm | 附带配管接头BF-3 | 限位传感器 传感器是直流2线式。 端末不处理。 | ||
水口夹具EM (无传感器) | CHK-EM 1-12 | 67 | 28 | - | - | 附带配管接头BF-5 | 无传感器 不可以追加安装传感器 | |
水口夹具EM (带接近传感器) | CHK-EM 1-12-C | 79 | - | 1000mm | 附带配管接头BF-5 | 接近传感器 传感器是直流3线式。 端末不处理。 | ||
水口夹具EM (带限位SW) | CHK-EM 1-12-C1 | 73 | 1mA 5VAC to 100mA 30VDC | 300mm | 附带配管接头BF-5 | 限位传感器 传感器是直流2线式。 端末不处理。 | ||
水口夹具EL (无传感器) | CHK-EL 1-12 | 143 | 45 | - | - | 附带配管接头BF-5 | 无传感器 不可以追加安装传感器 | |
水口夹具EL (带接近传感器) | CHK-EL 1-12-C | 155 | - | 1000mm | 附带配管接头BF-5 | 接近传感器 传感器是直流3线式。 端末不处理。 | ||
水口夹具EL (带限位SW) | CHK-EL 1-12-C1 | 145 | 1mA 5VAC to 100mA 30VDC | 300mm | 附带配管接头BF-5 | 限位传感器 传感器是直流2线式。 端末不处理。 | ||
水口夹具EX (无传感器) | CHK-EX 1-20 | 280 | 80 | - | - | 附带配管接头BF-6 | 无传感器 不可以追加安装传感器 | |
水口夹具EX (带接近传感器) | CHK-EX 1-20-C | 283 | - | 1000mm | 附带配管接头BF-6 | 接近传感器 传感器是直流3线式。 端末不处理。 | ||
水口夹具EX (带限位SW) | CHK-EX 1-20-C1 | 272 | 1mA 5VAC to 100mA 30VDC | 300mm | 附带配管接头BF-6 | 限位传感器 传感器是直流2线式。 端末不处理。 |
型号 | ||
CHK-EX 1-20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|