• 水口夹具_CHK-C系列
  • 水口夹具_CHK-C系列
  • 水口夹具_CHK-C系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

水口夹具_CHK-C系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
水口夹具是用于在注塑模具产品在完成注塑开模后,通过压缩空气闭合其前端夹片,将水口部分夹紧取出的机械手夹具气动零件。常用的水口夹具类型主要是无传感器型及带传感器型两大类。
水口夹具 产品概述
使用范围广,本体采用超硬铝材料,爪是采用铁质材料制作成的。确认用开关有2种类型可供选择。
产品特点
•采用超硬铝或铁制材料,重量轻、刚性强、使用寿命长、可满足不同工作环境需求
•可用自带螺丝过孔固定,也可用固定支架固,可灵活使用、安装方便
•进气口标配装有套管接头,无需另行购买
规格概述
品名规格重量(g)抓取力(N)定格电流线长附属品备注
水口夹具EL
(无传感器)
水口夹具 规格概述CHK-EL 1L-1217045--附带配管接头BF-5无传感器
不可追加安装传感器
水口夹具EL
(带接近传感器)
CHK-EL 2L-12-C196-1000mm附带配管接头BF-5接近传感器
传感器是直流3线式。
端末不处理。
水口夹具EL
(带限位SW)
CHK-EL 2L-12-C11861mA 5VAC to 100mA 30VDC300mm附带配管接头BF-5限位开关
传感器是直流2线式。
变更了传感器的安装位置。
端末不处理。
水口夹具EX
(无传感器)
水口夹具 规格概述CHK-EX 1L-2030580--附带配管接头BF-6无传感器
不可追加安装传感器
水口夹具EX
(带接近传感器)
CHK-EX 2L-20-C335-1000mm附带配管接头BF-6接近传感器
传感器是直流3线式。
端末不处理。
水口夹具EX
(带限位SW)
CHK-EX 2L-20-C13251mA 5VAC to 100mA 30VDC300mm附带配管接头BF-6限位开关
传感器是直流2线式。
变更了传感器的安装位置。
端末不处理。

订货范例 型号
 CHK-EX 2L-20-C1
使用案例
安装例 水口夹具E1系列(铁制夹爪)
水口夹具 使用案例水口夹具 使用案例水口夹具 使用案例水口夹具 使用案例
水口夹具EM
(夹爪可卸装)
水口夹具EM
(接近传感器·夹爪可卸装)
水口夹具EM
(限位SW·夹爪可卸装)
水口夹具 使用案例水口夹具 使用案例水口夹具 使用案例
※请注意水口夹具安装用滑移支架的大小
 不同所对应的夹具也会有所差异。
※水口夹具需要另外订购
水口夹具EX
(夹爪可卸装)
水口夹具EX
(接近传感器·夹爪可卸装)
水口夹具EX
(限位SW·夹爪可卸装)
品牌介绍
水口夹具品牌介绍水口夹具品牌介绍
  STAR SEIKI创立于1964年,是全球量产注塑机机械手的先锋,主要生产注塑机配套使用机械手,制品取出用夹具部品,浇口剪切等成形及FA系统机器。STAR SEIKI为实现注塑成形的省力化,节能化,高效化而努力。
  2007年,STAR成立eins品牌,专业生产销售夹具零配件类产品(EOAT)。eins产品应用广泛,为汽车零配件,家电,医疗,食品及OA*通讯等行业提供产品支持。
尺寸图
CHK-EL 1L-12
CHK-EL 2L-12-C
CHK-EL 2L-12-C1
  CHK-EX 1L-20
CHK-EX 2L-20-C
CHK-EX2L-20-C1
水口夹具 尺寸图水口夹具 尺寸图水口夹具 尺寸图水口夹具 尺寸图
水口夹具 尺寸图水口夹具 尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
品质保证,技术支持等相关联系方式?
操作、保养维护、特殊型号等相关咨询,请与米思米成形事业部(mail: mold_sk@misumi.sh.cn
TEL: 021-6391-7080转8257、8317)联络确认。
米思米对于此商品的质保期是多久?
商品的质保期间是:出货后6 个月。质保期间本商品的构成品一旦发生故障时,部品的费用或修理费,运送费在质保项目内的情况,米思米提供无偿处理。
不承担质保的情形有哪些?
关于以下的项目,即使在保证期间内也属于有偿处理。
1)在贵司因不适当的保管,操作,使用所致的情况。
2)故障的原因是本制品以外的原因所致的情况。
3)天灾、火灾等不可抗力原因引起的情况。
4)因保养管理不履行引发的故障。
5)使用超过操作说明书内指定的允许公差值所导致的故障。
6)「保养部品明细、各种配件」记录的商品。
7)米思米保证规定第1条规定的其他除外情形。
产品品牌介绍。
该商品为Eins(星塔精机)原厂正品,其品牌创立于1964年,是世界上生产注塑成形机机械手及零配件的先锋。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 注塑成形用商品 > 水口夹具 > 水口夹具 > 水口夹具_CHK-C系列
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页