品名 | 规格 | 重量(g) | 抓取力(N) | 定格电流 | 线长 | 配套内容 | 备注 | |
接近传感器Ass'y (E系列) | CHK-ESE | 10 | - | - | 1000mm | 接近传感器、传感器支架、 弹簧、安装螺丝类 | 端末不处理。 | |
CHK-EMLXE | ||||||||
接近传感器Ass'y (E1系列) | CHK-E1SME | 15 | 接近传感器、传感器支架、 安装螺丝 | |||||
CHK-E1LXE | ||||||||
限位开关Ass'y (E1系列) | CHK-E1SW | 7 | 1mA 5VAC to 100mA 30VDC | 300mm | 限位开关、传感器支架、 安装螺丝 |
型式 | ||
CHK-E1SW |
带接近传感器 (直型夹爪) | 带接近传感器 (直型夹爪) | 带接近传感器 (直型夹爪) | 带接近传感器 (直型夹爪) | 水口夹具EM (限位SW·夹爪可卸装) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|