品名 | 规格 | 重量(g) | 抓取力(N) | 线长 | 附属品 | 备注 | |
水口夹具ES (无传感器) | CHK-ES-08 | 18 | 5 | - | 附带配管接头BF-3 | 无传感器 | |
水口夹具ES (有传感器) | CHK-ES-08-C | 32 | 1000mm | 附带配管接头BF-3 | 接近传感器 传感器是直流3线式 端末不处理 | ||
水口夹具EM (无传感器) | CHK-EM-12 | 46 | 28 | - | 附带配管接头BF-5 | 无传感器 | |
水口夹具EM (有传感器) | CHK-EM-12-C | 56 | 1000mm | 附带配管接头BF-5 | 接近传感器 传感器是直流3线式 端末不处理 | ||
水口夹具EL (无传感器) | CHK-EL-12 | 94 | 45 | - | 附带配管接头BF-5 | 无传感器 | |
水口夹具EL (有传感器) | CHK-EL-12-C | 104 | 1000mm | 附带配管接头BF-5 | 接近传感器 传感器是直流3线式 端末不处理 | ||
水口夹具EX (无传感器) | CHK-EX-20 | 180 | 80 | - | 附带配管接头BF-6 | 无传感器 | |
水口夹具EX (有传感器) | CHK-EX-20-C | 190 | 1000mm | 附带配管接头BF-6 | 接近传感器 传感器是直流3线式 端末不处理 |
型号 | ||
CHK-EX- 20-C |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|