品名 | 规格 | 重量(g) | 备注 | |
薄形平行夹爪·15ST(复动型) | HLA-12AS | 152 | 15mm(行程) | |
薄形平行夹爪·20ST(复动型) | HLA-15AS | 276 | 20mm(行程) | |
薄形平行夹爪·25ST(复动型) | HLA-20AS | 504 | 25mm(行程) | |
薄形平行夹爪·15ST· 带橡胶盖(复动型) | HLAG-12AS | 157 | 15mm(行程) | |
薄形平行夹爪·20ST· 带橡胶盖(复动型) | HLAG-15AS | 281 | 20mm(行程) |
型号 | ||
HLA-12AS |
规格 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
HLA-12AS | 30 | 54 | 30 | 12 | 29 | 10 | 6 | max30/ min15 | 6 | 37 | 13.5 | 4 | 8 | 35 | 14 | 22-0.1 |
HLA-15AS | 40 | 70 | 40 | 13.5 | 34 | 12 | 10 | max40/ min20 | 10 | 43 | 14 | 5.5 | 9 | 41 | 18 | 30-0.1 |
HLA-20AS | 60 | 82 | 60 | 15 | 43 | 15 | 10 | max50/ min25 | 10 | 52 | 18 | 7 | 9 | 52 | 20 | 34-0.1 |
HLAG-12AS | 30 | 61 | - | - | 40 | 10 | 8 | max30/ min15 | 8 | 46.8 | 13.5 | 4 | 8 | 46 | 10 | 17-0.1 |
HLAG-15AS | 40 | 81.1 | - | - | 46.5 | 12 | 10 | max40/ min20 | 10 | 57 | 14 | 5.5 | 9 | 53.5 | 14 | 24-0.1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|