产品概述
气动剪刀可通过压缩空气的接入完成剪刀刀头剪切的动作过程,可搭配各类结构的气动剪刀刀头,满足不同产品剪切需求,从而实现重复动作自动化、成形生产效率化、工序工位省人化的多方面优化。具体牵引动作,刀口紧贴工件面进行剪切,确保剪切面平整
产品特点
•气动剪刀剪切浇口表面平整,同一处浇口无需多次修剪,提高加工效率,减少生产成本。
•可对卷材类的塑料线进行剪切,如尼龙线、涤纶线等,应用广泛。
•多剪刀并列间距小,排列紧凑,可同时剪切多穴模具的产品浇口。
●具有牵引动作(刀口紧贴工作面进行剪切,确保剪切面平整)
●根据用途可以对应于各种需求的剪切。
规格概述
|
| EG-N W10 | EG-N W101 | EG-N W10R | EG1-NW20 |
20g | 20g | 20g | 61g |
NW1-10(正刀) | NW1-101(薄刀) | NW1-10R(逆刀) | NW2-20(正刀) |
|
EG1-NW201 | EG1-NW20R | EG1-NW35 | EG1-NW35R |
61g | 61g | 68g | 68g |
NW2-201(薄刀) | NW2-20R(逆刀) | NW2-35(正刀) | NW2-35R(逆刀) |
|
| EG-NW20-V001S | EG-NW20R-V001S | EG-NW35-V001S-NW-35 | EG-NW35R-V001S |
80g | 80g | 85g | 85g |
NW2-20(正刀) | NW2-20R(逆刀) | NW2-35(正刀) | NW2-35R(逆刀) |
|
| EG1-NW20-H | EG1-NW20R-H | EG1-NW35-H | EG1-NW35R-H |
61g | 61g | 68g | 68g |
NW2-20(正刀) | NW2-20R(逆刀) | NW2-35(正刀) | NW2-35R(逆刀) |
|
| EG-N W20-01C | EG-NW 35-01C |
80g | 90g |
NW2-20,NW2-20R | NW2-35,NW2-35R |
|
用这2个调整螺丝, 可以调整刀口张开。 | 规格 | EG 1-NW20-AST | EG 1-NW201 -AST | EG 1-NW20R-AS T |
重量 | 63g | 63g | 63g |
对应气剪 | NW2-20(正刀) | NW2-201(薄刀) | NW2-20R(逆刀) |
|
规格 | EG 1-NW35-AST | EG 1-NW35R-AS T |
重量 | 72g | 72g |
对应气剪 | NW2-35(正刀) | NW2-35R(逆刀) |
|
| EG-NW50 | EG-NW50R |
268g | 276g |
NW-50(正刀) | NW-50R(逆刀) |
| | 型号 |
| EG1-NW20R-H |
使用案例
安装例 | 组装例 |
| |
■如有以下情况将无法剪断 | |
| ①水口不是树脂材质 ②水口(H)超过刀长 ③水口切断面比刀刃距离大 |
品牌介绍
| |
STAR SEIKI创立于1964年,是全球量产注塑机机械手的先锋,主要生产注塑机配套使用机械手,制品取出用夹具部品,浇口剪切等成形及FA系统机器。STAR SEIKI为实现注塑成形的省力化,节能化,高效化而努力。 2007年,STAR成立eins品牌,专业生产销售夹具零配件类产品(EOAT)。eins产品应用广泛,为汽车零配件,家电,医疗,食品及OA*通讯等行业提供产品支持。 |