• 剪刀固定配件_NC-NW系列
  • 剪刀固定配件_NC-NW系列
  • 剪刀固定配件_NC-NW系列
  • 剪刀固定配件_NC-NW系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

剪刀固定配件_NC-NW系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
气动剪刀可通过压缩空气的接入完成剪刀刀头剪切的动作过程,可搭配各类结构的气动剪刀刀头,满足不同产品剪切需求,从而实现重复动作自动化、成形生产效率化、工序工位省人化的多方面优化。 具体牵引动作,刀口紧贴工件面进行剪切,确保剪切面平整
在NT浇口剪切单元上固定剪刀用的金具。
剪刀固定配件 产品概述
产品特点
•气动剪刀剪切浇口表面平整,同一处浇口无需多次修剪,提高加工效率,减少生产成本。
•可对卷材类的塑料线进行剪切,如尼龙线、涤纶线等,应用广泛。
•多剪刀并列间距小,排列紧凑,可同时剪切多穴模具的产品浇口。
规格概述
型号/规格图片描述
NC-NW-10-SP剪刀固定配件 规格概述●重量:61g
●NW-20,NW-35可以使用
●附属品:锥形垫片1个
     十字螺丝(M4)2个
NC-NW-20-SP剪刀固定配件 规格概述●重量:70g
●NW-35可以使用
●附属品:锥形垫片1个
     十字螺丝(M4)2个
NC-NW-35-SP剪刀固定配件 规格概述●重量:99g
●不可用于NW-10,NW-20
●附属品:锥形垫片1个
     十字螺丝(M4)2个

订货范例 型号
 NC-NW-20-SP
使用案例
安装例组装例
剪刀固定配件 使用案例剪刀固定配件 使用案例
品牌介绍
剪刀固定配件品牌介绍剪刀固定配件品牌介绍
  STAR SEIKI创立于1964年,是全球量产注塑机机械手的先锋,主要生产注塑机配套使用机械手,制品取出用夹具部品,浇口剪切等成形及FA系统机器。STAR SEIKI为实现注塑成形的省力化,节能化,高效化而努力。
  2007年,STAR成立eins品牌,专业生产销售夹具零配件类产品(EOAT)。eins产品应用广泛,为汽车零配件,家电,医疗,食品及OA*通讯等行业提供产品支持。
尺寸图
NC-NW-10-SP
剪刀固定配件 尺寸图
NC-NW-20-SP
剪刀固定配件 尺寸图
NC-NW-35-SP
剪刀固定配件 尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
品质保证,技术支持等相关联系方式?
操作、保养维护、特殊型号等相关咨询,请与米思米成形事业部(mail: mold_sk@misumi.sh.cn
TEL: 021-6391-7080转8257、8317)联络确认。
米思米对于此商品的质保期是多久?
商品的质保期间是:出货后6个月。质保期间本商品的构成品一旦发生故障时,部品的费用或修理费,运送费在质保项目内的情况,米思米提供无偿处理。
不承担质保的情形有哪些?
关于以下的项目,即使在保证期间内也属于有偿处理。
1)在贵司因不适当的保管,操作,使用所致的情况。
2)故障的原因是本制品以外的原因所致的情况。
3)天灾、火灾等不可抗力原因引起的情况。
4)因保养管理不履行引发的故障。
5)使用超过操作说明书内指定的允许公差值所导致的故障。
6)「保养部品明细、各种配件」记录的商品。
7)米思米保证规定第1条规定的其他除外情形。
产品品牌介绍。
该商品为Eins(星塔精机)原厂正品,其品牌创立于1964年,是世界上生产注塑成形机机械手及零配件的先锋。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 注塑成形用商品 > 气动剪刀 > 剪刀固定配件_NC-NW系列
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页