品名 | 刀型 | 规格 | 动作 | 使用气压 (Mpa) | 耐压力 (Mpa) | 切断能力 [软质树脂]圆棒 (mm) | 刀部 开口距离 (mm) | 重量 (g) | |
微 型 气 剪 | 正刀 | NW1-10 | 拉 (Max2mm) | 0.39 (4kgf/cm2) ~ 0.49 (5kgf/cm2) | 0.7 (7kgf/cm2) | φ1.7 (2.26mm2) | 3 | 110 | |
薄刀 | NW1-101 | ||||||||
逆刀 | NW1-10R | 推 (Max2mm) | |||||||
正刀 | NW2-20 | 拉 (Max3mm) | φ2.8 (6.15mm2) | 6 | 220 | ||||
薄刀 | NW2-201 | ||||||||
逆刀 | NW2-20R | 推 (Max3mm) | 225 | ||||||
长刀 | NW2-20-V001S | 拉 (Max3mm) | φ2.0 (3.14mm2) | 6.5 | 235 | ||||
逆长刀 | NW2-20R-V001S | 推 (Max3mm) | |||||||
剪钳刀 | NW2-20-01C | 拉 (Max3mm) | 7 | ||||||
正刀 | NW2-35 | φ3.5 (9.61mm2) | 9 | 300 | |||||
逆刀 | NW3-35R(旧NW2-35R) | 推 (Max3mm) | |||||||
长刀 | NW2-35-V001S | 拉 (Max3mm) | φ3.0 (7.06mm2) | 10 | 320 | ||||
逆长刀 | NW2-35R-V001S | 推 (Max3mm) | |||||||
剪钳刀 | NW2-35-01C | 拉 (Max3mm) | 8 | ||||||
正刀 | NW-50 | 拉 (Max5mm) | φ5.0 (19.62mm2) | 15 | 743 | ||||
逆刀 | NW-50R | 拉 (Max5mm) | 745 |
型号 | ||
NW2-20R |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|