• 微型气缸_MCY系列
  • 微型气缸_MCY系列
  • 微型气缸_MCY系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

微型气缸_MCY系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
夹具气缸是注塑机专用机械手臂执行系统中最主要的组成部分。通过气压传动中将压缩气体的压力能转换为机械能,控制执行动作将注塑产品从注塑机内取出的气动执行元件。
微型气缸 产品概述微型气缸 产品概述
产品特点
•体型小,重量轻,可以安装在立体框架上。
•夹持力大,定位精准,夹取产品时准确可靠。
•袖珍缸体可折叠气缸
规格概述
体型小,重量轻,可以安装在立体框架上。
品名规格结构使用空气压(Mpa)输出(N)行程重量(g)
微型气缸H
(带橡胶垫板)
微型气缸 规格概述MCY-HS单动型0.3~0.49
78

10
20度45
橡胶垫板·带螺丝
微型气缸H用
微型气缸 规格概述FOR-MCY-H----1
※使用条件:[使用流体]洁净空气、[使用周围温度]5℃~40℃。

订货范例 型号
 FOR-MCY-H
使用案例
微型气缸 使用案例
品牌介绍
微型气缸 品牌介绍微型气缸 品牌介绍
  STAR SEIKI创立于1964年,是全球量产注塑机机械手的先锋,主要生产注塑机配套使用机械手,制品取出用夹具部品,浇口剪切等成形及FA系统机器。STAR SEIKI为实现注塑成形的省力化,节能化,高效化而努力。
  2007年,STAR成立eins品牌,专业生产销售夹具零配件类产品(EOAT)。eins产品应用广泛,为汽车零配件,家电,医疗,食品及OA*通讯等行业提供产品支持。
尺寸图
型号/规格图片尺寸图描述备注
MCY-HS微型气缸 尺寸图微型气缸 尺寸图●本体材质:PBT聚丁烯对苯二甲
●动作角度:0~20度
●附带配管用接头BF-5
微型气缸H
袖珍可折叠气缸
FOR-MCY-H微型气缸 尺寸图●橡胶垫板材质:天然橡胶(NBR)+苯乙烯丁二烯(SBR)橡胶垫板·带螺丝·微型气缸H用
关于此商品的常见问题 (FAQ)
品质保证,技术支持等相关联系方式?
操作、保养维护、特殊型号等相关咨询,请与米思米成形事业部(mail: mold_sk@misumi.sh.cnTEL: 021-6391-7080转8257、8317)联络确认。
米思米对于此商品的质保期是多久?
商品的质保期间是:出货后6 个月。质保期间本商品的构成品一旦发生故障时,部品的费用或修理费,运送费在质保项目内的情况,米思米提供无偿处理。
不承担质保的情形有哪些?
关于以下的项目,即使在保证期间内也属于有偿处理。
1)在贵司因不适当的保管,操作,使用所致的情况。
2)故障的原因是本制品以外的原因所致的情况。
3)天灾、火灾等不可抗力原因引起的情况。
4)因保养管理不履行引发的故障。
5)使用超过操作说明书内指定的允许公差值所导致的故障。
6)「保养部品明细、各种配件」记录的商品。
7)米思米保证规定第1条规定的其他除外情形。
产品品牌介绍。
该商品为Eins(星塔精机)原厂正品,其品牌创立于1964年,是世界上生产注塑成形机机械手及零配件的先锋。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 注塑成形用商品 > 气缸 > 微型气缸 > 微型气缸_MCY系列
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页