品名 | 规格 | 结构 | 使用空气压*2 (Mpa) | 耐压力 (Mpa) | 输出*1 (N) | 行程 (mm) | 重量 (g) | 备注 | |
NCON-M10S | 单动型 | 0.39~0.49 (4~5kgf/cm2) | 1 (10kgf/cm2) | 推 154 (16kgf) | - | 10 | 135 | ●特殊构造,附带防转导杆,动作顺畅。 ●可以安装动作限・复归限用的限位传感器 | |
NCON-M15S | 15 | 145 | |||||||
NCON-M20S | 20 | 155 | |||||||
NCON-M10W | 复动型 | 推 154 (16kgf) | 拉 129 (13kgf) | 10 | 135 | ●特殊构造,附带防转导杆,动作顺畅。 ●可以安装动作限・复归限用的限位传感器 | |||
NCON-M15W | 15 | 145 | |||||||
NCON-M20W | 20 | 155 | |||||||
NCON-M25W | 25 | 165 | |||||||
NCON-M30W | 30 | 175 |
型号 | ||
NCON-M20W |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|