产品概述
快速交换夹具,是成形机模具切换时,可快速更换取出产品所需机械手末端夹具(EOAT),
并可集成夹具端带感应零件的信号及各零件气路的夹具零件。
装卸时不仅可以自动安装而且还可以自动拆卸。连接部分为钢球锁紧装置,装卸动作非常流畅。附有气压回路
切断功能(拆卸时气路自动封闭)。使用超硬铝和钢材,刚性优良,寿命长。有安全回路机构,即使气压停止,
也可以保持锁紧状态。
使用探针连接器,可对应因震动,反复安装所引起的接触不良,通过变更电气接点,采用D-SUB连接器,使配线更加简单。

产品特点
特征 ●搭载特殊的装卸机构(特许第4126074号) ●内置防止脱落机构 ●内置空气单项阀
优点 ●缩短安装时间 ●安装位置重现 ●防止配管·配线连接错误 |  |

* 以上数据由Eins提供(引用日期:2019/11/4)
规格概述
●连接器配件
|
 | 规格 | OXR-DPS09-I | OXR-DPS09 |
重量 | 25g |
配线规格 | AWG22 |
电气接点 | 9芯 |
附属螺丝 | 十字螺丝 M4×10 [123515] |
使用方法
使用案例
用途广泛,除注塑成形机以外,还可适用于其他设备及工艺
注意事项
快速交换夹具使用前的注意事项● | 除了确认可搬重量以外,还需要确认弯曲方向,扭动方向以及综合扭力,请在规格值内使用。 如果不在规格内使用会发生机械手侧和夹具侧的开口过大和发出喀哒的声音。 |
● | 在通电的状态,进行快速交换夹具的安装或拆卸时,会导致探针的前端激剧磨损。 所有进行快速交换夹具的安装或拆卸时,请在关闭电源的状态下进行。 |
● | 请不要在有水·水蒸气·液体等飞散·易爆·有腐蚀性气体的环境中使用。 在有切粉·切削油·粉尘·焊接爆渣飞溅的环境下使用时,可能会引起电极通电不良。 |
● | 快速交换夹具是单体的,如果施加耐压的话会导致机器的破损非常危险。 请安装在机械手上或安装板上之后再进行气压的供给。 |
● | Eins的快速交换夹具必须和Eins同类型的夹具交换配对使用。如果和Eins以外的快速交换夹具配对使用所发生的不良以及故障,弊社将不承担任何责任。 敬请周知。 |
● | OX系列(快速交换用夹具)锁紧·松开时,夹具会发生开,闭动作。用手拿着进行装卸时,有可能会发生被机械手侧或夹具侧夹伤手指的情况, 请小心使用。 |
● | 在使用真空时,需要取下机械手侧的气路自锁机构再使用。方法是取下机械手侧本体真空气路处背面的堵头,再取下里面的钢珠,弹簧,密封圈, 然后再将堵头装上去。 |
● | 关于锁紧·松开的动作气压 使用电磁阀控制锁紧,松开时,即使电源OFF,在锁紧侧还是保持有气压动作,配管时请一定要注意。 |

品牌介绍
 |  |
STAR SEIKI创立于1964年,是全球量产注塑机机械手的先锋,主要生产注塑机配套使用机械手,制品取出用夹具部品,浇口剪切等成形及FA系统机器。STAR SEIKI为实现注塑成形的省力化,节能化,高效化而努力。 2007年,STAR成立eins品牌,专业生产销售夹具零配件类产品(EOAT)。eins产品应用广泛,为汽车零配件,家电,医疗,食品及OA*通讯等行业提供产品支持。 |