• D-SUB连接线_自动型_OX-DS-H系列
  • D-SUB连接线_自动型_OX-DS-H系列
  • D-SUB连接线_自动型_OX-DS-H系列
  • D-SUB连接线_自动型_OX-DS-H系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

D-SUB连接线_自动型_OX-DS-H系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
快速交换夹具,是成形机模具切换时,可快速更换取出产品所需机械手末端夹具(EOAT),
并可集成夹具端带感应零件的信号及各零件气路的夹具零件。

装卸时不仅可以自动安装而且还可以自动拆卸。连接部分为钢球锁紧装置,装卸动作非常流畅。附有气压回路
切断功能(拆卸时气路自动封闭)。使用超硬铝和钢材,刚性优良,寿命长。有安全回路机构,即使气压停止,
也可以保持锁紧状态。

D-SUB连接线方便增加快速交换夹具的气路回路

使用探针连接器,可对应因震动,反复安装所引起的接触不良,通过变更电气接点,采用D-SUB连接器,使配线更加简单。
D-SUB连接线 产品概述
产品特点
特征
●搭载特殊的装卸机构(特许第4126074号)
●内置防止脱落机构
●内置空气单项阀

优点
●缩短安装时间
●安装位置重现
●防止配管·配线连接错误
D-SUB连接线 产品特点

D-SUB连接线 产品特点
* 以上数据由Eins提供(引用日期:2019/11/4)
规格概述
●连接线配件
D-SUB连接线(OX-A型)机械手侧夹具侧机械手侧夹具侧
D-SUB连接线 规格概述
●弯曲半径(mm):R46
规格OX-DS09-HOX-DS09-I-HOX-DS15-HOX-DS15-I-H
重量40g
电缆线长0.5m
电气接点9芯15芯
电气配线可动连接线(AWG22),UL对应

D-SUB连接线·OX用(OX-B用)机械手侧机械手侧夹具侧
直型
D-SUB连接线 规格概述
●弯曲半径(mm):R46
规格OX-DS09S-HOX-DS09S-H-15MOX-DS09P-I-H
重量60g138g60g
电缆线长0.5m1.5m0.5m
电气接点9芯
电气配线可动连接线(AWG22),UL对应

D-SUB连接线·OX用(OX-B用)机械手侧(L)机械手侧(L)夹具侧(L)
L型
D-SUB连接线 规格概述
●弯曲半径(mm):R46
规格OX-DS09SL-HOX-DS09SL-H-15MOX-DS09PL-I-H
重量60g138g60g
电缆线长0.5m1.5m0.5m
电气接点9芯
电气配线可动连接线(AWG22),UL对应
使用案例
用途广泛,除注塑成形机以外,还可适用于其他设备及工艺
D-SUB连接线 使用案例D-SUB连接线 使用案例D-SUB连接线 使用案例
品牌介绍
D-SUB连接线品牌介绍D-SUB连接线品牌介绍
  STAR SEIKI创立于1964年,是全球量产注塑机机械手的先锋,主要生产注塑机配套使用机械手,制品取出用夹具部品,浇口剪切等成形及FA系统机器。STAR SEIKI为实现注塑成形的省力化,节能化,高效化而努力。
  2007年,STAR成立eins品牌,专业生产销售夹具零配件类产品(EOAT)。eins产品应用广泛,为汽车零配件,家电,医疗,食品及OA*通讯等行业提供产品支持。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
品质保证,技术支持等相关联系方式?
操作、保养维护、特殊型号等相关咨询,请与米思米成形事业部(mail: mold_sk@misumi.sh.cn
TEL: 021-6391-7080转8257、8317)联络确认。
米思米对于此商品的质保期是多久?
商品的质保期间是:出货后6 个月。质保期间本商品的构成品一旦发生故障时,部品的费用或修理费,运送费在质保项目内的情况,米思米提供无偿处理。
不承担质保的情形有哪些?
关于以下的项目,即使在保证期间内也属于有偿处理。
1)在贵司因不适当的保管,操作,使用所致的情况。
2)故障的原因是本制品以外的原因所致的情况。
3)天灾、火灾等不可抗力原因引起的情况。
4)因保养管理不履行引发的故障。
5)使用超过操作说明书内指定的允许公差值所导致的故障。
6)「保养部品明细、各种配件」记录的商品。
7)米思米保证规定第1条规定的其他除外情形。
产品品牌介绍。
该商品为Eins(星塔精机)原厂正品,其品牌创立于1964年,是世界上生产注塑成形机机械手及零配件的先锋。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 注塑成形用商品 > 快速交换夹具 > 快速交换夹具配件 > D-SUB连接线_自动型_OX-DS-H系列
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页