型号/规格 | 图片 | 重量(g) | 配线规格 | 电气接点 | 安装螺丝 | 备注 |
OX-DS09 | 4 | AWG22 | 9芯 | OX-A/OX-B型:十字螺丝M3×6 D-SUB&探针连接器:十字螺丝M2.6×5 | D-SUB探头连接器-机械手侧 | |
OX-DS09I | D-SUB探头连接器-夹具侧 | |||||
OX-DS15 | 15芯 | OX-A/OX-B型:十字螺丝M3×16(螺母4个) D-SUB&探针连接器:M3螺母 | D-SUB探头连接器-机械手侧 | |||
OX-DS15I | 十字螺丝M3×10 | D-SUB探头连接器-夹具侧 | ||||
OX-DS15-WS | 21 | 内六角螺丝M3×8 | D-SUB探头连接器-机械手侧 | |||
OX-DS15-I-WS | 13 | D-SUB探头连接器-夹具侧 | ||||
OX-DS09CNP | 2 | - | - | - | 连接器垫片 | |
OX-DPS09WCNP | 6 | 连接器安装板 |
型号 | ||
OX-DS09 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|