• 快速交换夹具本体_自动型_OX-SB-B系列
  • 快速交换夹具本体_自动型_OX-SB-B系列
  • 快速交换夹具本体_自动型_OX-SB-B系列
  • 快速交换夹具本体_自动型_OX-SB-B系列
  • 快速交换夹具本体_自动型_OX-SB-B系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速交换夹具本体_自动型_OX-SB-B系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
快速交换夹具,是成形机模具切换时,可快速更换取出产品所需机械手末端夹具(EOAT),并可集成夹具端带感应零件的信号及各零件气路的夹具零件。

装卸时不仅可以自动安装而且还可以自动拆卸。连接部分为钢球锁紧装置,装卸动作非常流畅。附有气压回路切断功能(拆卸时气路自动封闭)。使用超硬铝和钢材,刚性优良,寿命长。有安全回路机构,即使气压停止,也可以保持锁紧状态。
夹具快速交换展示图
产品特点
特征
· 搭载特殊的装卸机构
  中国专利号:ZL 2007101400548
  中国台湾地区专利号:I 382902
  日本专利号:4126074
· 内置防止脱落机构
· 内置空气单项阀

优点
· 缩短安装时间
· 安装位置重现
· 防止配管,配线连接错误
快速交换夹具特征及优点展示图
规格概述
产品图片品名规格重量(g)可搬重量(kg)对应成型机(ton)材质压力/推出力(N)连接配管安装位置安装后的厚度
快速交换夹具-自动-机械手侧快速交换夹具
-自动-机械手侧
OX-SB475~1080~650超硬铝及钢材315/1926回路(M5)机械手侧40mm
快速交换夹具-自动-机械手侧快速交换夹具
-自动-机械手侧
OX-SBN435~1080~650超硬铝及钢材315/1926回路(M5)机械手侧
快速交换夹具-自动-夹具侧快速交换夹具
-自动-夹具侧
OX-SBI235~1080~650超硬铝及钢材315/1926回路(M5)夹具侧
快速交换夹具-自动-夹具侧快速交换夹具
-自动-夹具侧
OX-SBNI195~1080~650超硬铝及钢材315/1926回路(M5)夹具侧
OX-SBI也适用于OX-SBY。

■通用规格
位置重复精度动作气压驱动配管适用电线许容温度·湿度范围
±0.1mm以下0.49~0.7MPa洁净空气 Φ4配管 复动型AWG20以下0~55℃、0~95%(无结露)
使用方法
夹具交换使用方法
使用案例
机械手制作事例图
注意事项
快速交换夹具使用前的注意事项
除了确认可搬重量以外,还需要确认弯曲方向,扭动方向以及综合扭力,请在规格值内使用。
如果不在规格内使用会发生机械手侧和夹具侧的开口过大和发出喀哒的声音。
在通电的状态,进行快速交换夹具的安装或拆卸时,会导致探针的前端激剧磨损。
所有进行快速交换夹具的安装或拆卸时,请在关闭电源的状态下进行。
请不要在有水·水蒸气·液体等飞散·易爆·有腐蚀性气体的环境中使用。
在有切粉·切削油·粉尘·焊接爆渣飞溅的环境下使用时,可能会引起电极通电不良。
快速交换夹具是单体的,如果施加耐压的话会导致机器的破损非常危险。
请安装在机械手上或安装板上之后再进行气压的供给。
Eins的快速交换夹具必须和Eins同类型的夹具交换配对使用。如果和Eins以外的快速交换夹具配对使用所发生的不良以及故障,弊社将不承担任何责任。敬请周知。
OX系列(快速交换用夹具)锁紧·松开时,夹具会发生开,闭动作。用手拿着进行装卸时,有可能会发生被机械手侧或夹具侧夹伤手指的情况,请小心使用。
在使用真空时,需要取下机械手侧的气路自锁机构再使用。方法是取下机械手侧本体真空气路处背面的堵头,再取下里面的钢珠,弹簧,密封圈,然后再将堵头装上去。
关于锁紧·松开的动作气压
使用电磁阀控制锁紧,松开时,即使电源OFF,在锁紧侧还是保持有气压动作,配管时请一定要注意。

快速交换夹具本体 注意事项
尺寸图
OX-SBOX-SBN
快速交换夹具-自动-机械手侧快速交换夹具-自动-机械手侧
机械手侧尺寸图
OX-SBIOX-SBNI
快速交换夹具-自动-夹具侧快速交换夹具-自动-夹具侧
夹具侧尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
品质保证,技术支持等相关联系方式?
操作、保养维护、特殊型号等相关咨询,请与米思米成形事业部(mail: mold_sk@misumi.sh.cnTEL: 021-6391-7080转8257、8317)联络确认。
米思米对于此商品的质保期是多久?
商品的质保期间是:出货后6 个月。质保期间本商品的构成品一旦发生故障时,部品的费用或修理费,运送费在质保项目内的情况,米思米提供无偿处理。
不承担质保的情形有哪些?
关于以下的项目,即使在保证期间内也属于有偿处理。
1)在贵司因不适当的保管,操作,使用所致的情况。
2)故障的原因是本制品以外的原因所致的情况。
3)天灾、火灾等不可抗力原因引起的情况。
4)因保养管理不履行引发的故障。
5)使用超过操作说明书内指定的允许公差值所导致的故障。
6)「保养部品明细、各种配件」记录的商品。
7)米思米保证规定第1条规定的其他除外情形。
产品品牌介绍。
该商品为Eins(星塔精机)原厂正品,其品牌创立于1964年,是世界上生产注塑成形机机械手及零配件的先锋。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 注塑成形用商品 > 快速交换夹具 > 快速交换夹具本体 > 快速交换夹具本体_自动型_OX-SB-B系列
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页