• 世伟洛克 SNOOP检漏剂,8OZ
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

世伟洛克 SNOOP检漏剂,8OZ

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
Snoop 和Real Cool Snoop 检漏液能检测难以到达部位的气体泄漏。

产品特点:
☆持续的气泡作用即使对极小的泄漏和垂直表面也能起作用;
☆挠性探测管能延伸以便在难以到达的部位上使用;
☆非腐蚀性及非可燃性配方不包括氯;
☆包括腐蚀抑制物以加强保护;
☆这种配方的检漏液干燥后清洁,无污渍。

Snoop 检漏液
☆无毒配方
技术信息
☆组成成分:去离子水和一种表面活性剂。
☆额定温度:可用于-2至93℃(27至200℉)的温度范围

规格:符合以下标准的性能要求:
☆MIL-PRF-25567 检漏剂,氧气系统,I型,1至70℃(33至158℉)
☆NFPA 52,章节6-12.2 检漏压缩天然气车燃料系统
☆EPA第60部分,附录A,方法21,章节4.3.3 使用肥皂溶液的替代筛选程序
☆ASTM G186-05,标准测试方法用于检测是否气体密封检漏流体解决方案会引起黄铜合金的应力腐蚀开裂

Real Cool Snoop 检漏液
☆适用温度低达-54℃(-65℉),即使对于极微小的泄漏和垂直表面
技术信息
☆组成成分:去离子水和一种表面活性剂,以及防止低温时冻结用的乙二醇
☆额定温度:可用于-54至93℃(-65至200℉)的温度范围
规格:符合以下标准的性能要求:
☆MIL-PRF-25567 检漏剂,氧气系统,I型,1至70℃(33至158℉)
☆NFPA 52,章节6-12.2 检漏压缩天然气车燃料系统
☆EPA第60部分,附录A,方法21,章节4.3.3 使用肥皂溶液的替代筛选程序
☆ASTM G186-05,标准测试方法用于检测是否气体密封检漏流体解决方案会引起黄铜合金的应力腐蚀开裂

注意事项
⚠警告:使用Snoop 和Real Cool Snoop 检漏液只能用于外表面!
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 化工产品 > 探伤剂 > 检测剂 > 世伟洛克 SNOOP检漏剂,8OZ
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页