产品概述
长城牌普力L-HM抗磨液压油(高压)是以精制的高品质基础油和添加剂,采用国际先进技术水平的生产工艺调合而成,可广泛用于工业、航运和移动式机械设备的中、高压液压系统的润滑。本产品按照40℃运动黏度分为32、46、68、100、150等牌号。
产品特点
☆良好的抗磨损性能,有效减少液压泵的磨损,延长泵及系统的运转寿命
☆良好的氧化安定性能
☆良好的防锈及防腐蚀性能
☆良好的橡胶适应性,有效保护密封材料,防止泄漏
☆良好的抗乳化性能
☆良好的抗泡性能
技术规范
产品符合以下规格:☆GB 11118.1
应用范围
☆广泛适用于工业、航运和移动式机械设备的中、高压液压系统
典型数据
项目 | 普力L-HM抗磨液压油(高压)系列 |
黏度等级 | 32 | 46 | 68 |
运动黏度(40℃),mm2/s | 33.4 | 46.64 | 67.99 |
闪点(开口),℃ | 218 | 238 | 245 |
倾点,℃ | -15 | -12 | -9 |