• LED头灯 YT-08592
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

LED头灯 YT-08592

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品特点
• 按下开关键:LED 100% - LED 30% - COB 100% - LED + COB - OFF
• 一直按开/关键,任意功能都从10%调到100%
• 电池容量显示:电量满时绿色,电量低于30%时红色,电量低于5%时红色LED频闪
• 按下传感器按钮,打开手挥动传感器功能,挥手去开、关灯
• 松紧、可调、透气的发带
• 照明角度调节- 4个角度(最大60度)
• 从表带支架上取下;背面装有磁铁的灯(聚光灯)
• 在黑暗中定位器发光;运动检测器;
• 防坠落:1米;防水等级 IP54
产品详情
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页