• 小型培养箱
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

小型培养箱

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
● 尺寸小巧的培养箱。
● 底面外形尺寸不足30cm见方,可设置在较小空间里。
● 窗口大,无需开门就可充分观察内部。
● 操作上只需进行简单的温度设定就可使用。
产品规格
● 自然对流方式
● 温度设定单位:0.1℃
● 温度分布范围:3℃(37℃设定时)
● 温度控制方式:PID控制
● 探头:铂测温电阻器Pt100
● 内部尺寸:230×220×200mm
● 外形尺寸:285×280×335mm
● 搁板间距:48mm(最大2层)
● 电源:AC100V 50/60Hz
● 电源线长:2m
● 重量:8.3kg
● 附属品:搁板×1张
电源注意:
● 该商品电源为AC100V,使用时请务必搭配100V变压器使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页