• HANAKIGOMU 斜格纹指套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

HANAKIGOMU 斜格纹指套

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・虽然厚实但柔软,具有良好操作性的防滑指套。
・可重复使用,有助于减少垃圾排放。
・在检查镜片等产品时,保护产品免受皮脂污染。
产品规格
型号100111001210013
规格不含RoHs2禁用物质的产品
颜色:糖果色
厚度(mm):0.4
内径(mm):21
长度(mm):50
尺寸:大号
压花:有
不含RoHs2禁用物质的产品
颜色:糖果色
厚度(mm):0.4
内径(mm):18
长度(mm):47
尺寸:中号
压花:有
不含RoHs2禁用物质的产品
颜色:糖果色
厚度(mm):0.4
内径(mm):15
长度(mm):40
尺寸:小号
压花:有
材料天然橡胶天然橡胶天然橡胶
质量560g540g520g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页