• WINSES 牛皮指套 女士用
  • WINSES 牛皮指套 女士用
  • WINSES 牛皮指套 女士用
  • WINSES 牛皮指套 女士用
  • WINSES 牛皮指套 女士用
  • WINSES 牛皮指套 女士用
  • WINSES 牛皮指套 女士用
  • WINSES 牛皮指套 女士用
  • WINSES 牛皮指套 女士用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

WINSES 牛皮指套 女士用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・厚实的皮革保护指尖。
・部分材质使用平橡胶,紧贴指尖。
・保护指尖免受热和磨损。
・具有优良的耐久性和耐热性。
・焊接时,作为手套外的额外保护。
产品规格
型号4017W1-GR4017W1-OR4017W2-GR4017W2-OR
规格牛皮
带橡胶
颜色: 绿色/驼色
尺寸:适合拇指
直径(mm):12.2
长度(mm):55
厚度(mm):0.9
压花:无
牛皮
带橡胶
颜色: 橙色/驼色
尺寸:适合拇指
直径(mm):12.2
长度(mm):55
厚度(mm):0.9
压花:无
牛皮
带橡胶
颜色: 绿色/驼色
尺寸:适合食指
直径(mm):10.9
长度(mm):65
厚度(mm):0.9
压花:无
牛皮
带橡胶
颜色: 橙色/驼色
尺寸:适合食指
直径(mm):10.9
长度(mm):65
厚度(mm):0.9
压花:无
材质牛皮、合成橡胶
橡胶部分:聚酯、聚氨酯橡胶
牛皮、合成橡胶
橡胶部分:聚酯、聚氨酯橡胶
牛皮、合成橡胶
橡胶部分:聚酯、聚氨酯橡胶
牛皮、合成橡胶
橡胶部分:聚酯、聚氨酯橡胶
质量20g20g24g24g
使用示例
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页