• WINSES合成皮革指套 食指用
  • WINSES合成皮革指套 食指用
  • WINSES合成皮革指套 食指用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

WINSES合成皮革指套 食指用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・这款指套由具有出色耐用性和贴合性的材料制成。
・适用于组装作业、检查工序等。
产品规格
型号4008-3L-HITO-10M4008-L-HITO-10M4008-LL-HITO-10M4008-M-HITO-10M4008-S-HITO-10M
规格高抓握力
低发尘量
颜色:白色
尺寸:适合食指
直径(mm):18.1
长度(mm):65
厚度(mm):0.5
压花:无
高抓握力
低发尘量
颜色:白色
尺寸:适合食指
直径(mm):17.5
长度(mm):57
厚度(mm):0.5
压花:无
高抓握力
低发尘量
颜色:白色
尺寸:适合食指
直径(mm):18.1
长度(mm):60
厚度(mm):0.5
压花:无
高抓握力
低发尘量
颜色:白色
尺寸:适合食指
直径(mm):15.6
长度(mm):52
厚度(mm):0.5
压花:无
高抓握力
低发尘量
颜色:白色
尺寸:适合食指
直径(mm):14.9
长度(mm):49
厚度(mm):0.5
压花:无
材质本体:聚氨酯合成革本体:聚氨酯合成革本体:聚氨酯合成革本体:聚氨酯合成革本体:聚氨酯合成革
质量20g20g20g20g20g
使用示例
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页