• 空气科技 HEPA装置
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

空气科技 HEPA装置

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・可水平或垂直安装。
・使用双面胶带进行一触式安装。
・采用负压结构,无需担心泄漏。
・采用树脂材料,更加薄型、轻量。
・对0.3μm粒子的过滤效率达到99.99%以上。
产品规格
型号SS-MAC-15MAC-35ADMAC-55AD
规格主过滤器:HEPA过滤器
预过滤器: Saran 网加工产品
风量(M3/min):2档位(1.0/0.5)
风速(m/s):2档位(0.48/0.24)
噪音(dBA):2档位(43/52)
外形尺寸(mm):W250×D255.5×H130
电源:AC100-200V 1Φ 50/60Hz 或 DC24V
耗电量(W)(50/60Hz):高模式:13,低模式:6
材质:抗静电ABS树脂
主过滤器:HEPA过滤器
预过滤器: Saran 网加工产品
风量(M3/min):5档位(1.0/2.0/2.5/3.0/3.4)
风速(m/s):5档位(0.15/0.31/0.38/0.46/0.52)
噪音(dBA):5挡位(38/49/52/55/57)
外形尺寸(mm):W410×D415.5×H150
电源:AC100-200V 1Φ 50/60Hz 或 DC24V
耗电量(W):5挡位(10/20/26/32/41)
材质:抗静电ABS树脂
主过滤器:HEPA过滤器
预过滤器: Saran 网加工产品
风量(M3/min):5档位(1.1/2.2/3.3/4.5/5.3)
风速(m/s):5档位(0.1/0.19/0.29/0.39/0.46)
噪音(dBA):5挡位(33/41/47/52/55)
外形尺寸(mm):W514×D519.5×H150
电源:AC100-200V 1Φ 50/60Hz 或 DC24V
耗电量(W):5挡位(8/15/23/5/8)
材质:抗静电ABS树脂
质量2.5kg6.5kg10kg
 
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页