• Canyon 货架 宽度760
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Canyon 货架 宽度760

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・由于采用不锈钢(SUS304)制造,非常适合需要卫生管理的清洁环境。
・平坦的形状,与网架可以配合使用,尺寸相同。
・搁板可以以25mm的间距移动。
・主体材质均为不锈钢(SUS304)。
产品规格
型号均匀静止负荷
(kg/层)
层数宽度
(mm)
深度
(mm)
 高度
(mm)
类型有效宽度
(mm)
隔板板厚
(mm)
柱子直径
(mm)
质量
(kg)
SSO 460X 760X1390-415047604601390组装型6901.22523.6
SSO 460X 760X1390-515057604601390组装型6901.22528.5
SSO 460X 760X1590-415047604601590组装型6901.22524
SSO 460X 760X1590-515057604601590组装型6901.22528.9
SSO 460X 760X1900-415047604601900组装型6901.22525.2
SSO 460X 760X1900-515057604601900组装型6901.22530.1
SSO 460X 760X2200-415047604602200组装型6901.22526
SSO 460X 760X2200-515057604602200组装型6901.22530.9
SSO 610X 760X1390-415047606101390组装型6901.22528.4
SSO 610X 760X1390-515057606101390组装型6901.22534.5
SSO 610X 760X1590-415047606101590组装型6901.22528.8
SSO 610X 760X1590-515057606101590组装型6901.22534.9
SSO 610X 760X1900-415047606101900组装型6901.22530
SSO 610X 760X1900-515057606101900组装型6901.22536.1
SSO 610X 760X2200-415047606102200组装型6901.22530.8
SSO 610X 760X2200-515057606102200组装型6901.22536.9
当荷重集中时,承载能力会减半。请务必均匀分散荷重后再使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页