• 中山 无尘室用笔记本 环式
  • 中山 无尘室用笔记本 环式
  • 中山 无尘室用笔记本 环式
  • 中山 无尘室用笔记本 环式
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中山 无尘室用笔记本 环式

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・100%可分解的树脂浸渍型无尘纸。
・使用低钠墨水印刷横线,因此可以立即在洁净室中使用。
・配有耐药性防静电聚丙烯制成的封面。
・每本书都经过双重洁净包装。
・作为洁净室用笔记本。
产品规格
型号TCRN-A4TCRN-A5
规格洁净包装规格
张数/册数:50张
定量:80g/m2
表面电阻值:1012Ω(仅封面)
环式装订
标准:A4
颜色: 蓝色
墨水颜色:蓝色
类型:6mm横线
是否有洁净包装:是
尺寸(mm):210×297
洁净包装规格
张数/册数:50张
定量:80g/m2
表面电阻值:1012Ω(仅封面)
环式装订
标准:A5
颜色: 粉色
墨水颜色:蓝色
类型:6mm横线
是否有洁净包装:是
尺寸(mm):148×210
材质纸张:无尘纸基
封面:抗静电聚丙烯
纸张:无尘纸基
封面:抗静电聚丙烯
质量338g172g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页