• 中山 无尘室用腕章
  • 中山 无尘室用腕章
  • 中山 无尘室用腕章
  • 中山 无尘室用腕章
  • 中山 无尘室用腕章
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中山 无尘室用腕章

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・可以通过颜色来区分,例如职位或部门。
・在洁净室工作。
产品规格
型号TCAH-GNTCAH-NVTCAH-PTCAH-YTCAH-B
规格颜色:绿色
宽度(mm):380
高度(mm):94
表面电阻值:1.0×105-8Ω
颜色:海军蓝
宽度(mm):380
高度(mm):94
表面电阻值:1.0×105-8Ω
颜色:粉色
宽度(mm):380
高度(mm):94
表面电阻值:1.0×105-8Ω
颜色:黄色
宽度(mm):380
高度(mm):94
表面电阻值:1.0×105-8Ω
颜色:蓝色
宽度(mm):380
高度(mm):94
表面电阻值:1.0×105-8Ω
材质聚酯纤维聚酯纤维聚酯纤维聚酯纤维聚酯纤维
质量12g12g12g12g12g
注意事项不是洁净包装
使用示例


常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页