• 中山 TN无尘室用擦拭布100(防静电型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中山 TN无尘室用擦拭布100(防静电型)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・表面织入了导电性涤纶,适用于需要静电防护的部位或部件的擦拭。
・导电性能优越,不受湿度影响。
・经过超纯水清洗后,在Class 100环境中进行无尘包装。
・无尘包装为双层袋,方便在带入无尘室时撕开一层。
・用于无尘室内的擦拭作业。
产品规格
型号TCRW-ESD100CP
规格相当于ISO 5 级(FED 等级 100)
洁净包装(二重包装)
颜色:白色
单张尺寸(mm):228 x 228
箱内数量(张 x 袋):150 x 10
是否有洁净包装:是
吸水性能:320ml/m2
表面电阻值 106-9Ω/sq
材质100% 聚酯纤维(含导电纤维)
质量2.2kg
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 研究管理用品 > 无尘环境用设备・产品 > 无尘室用擦拭纸 > 中山 TN无尘室用擦拭布100(防静电型)
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页