小津产业 BEMCOT(R)无尘室用擦拭布 SF-1
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
小津产业 BEMCOT(R)无尘室用擦拭布 SF-1
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・BEMCOT(R)的标准通用型。
・采用纯纤维素连续长纤维无纺布(100%棉),极少产生绒毛(尘埃)。
・具有优异的耐热性(在260~301℃下碳化分解)。
・具有优异的吸液性和保液性。
・即使焚烧,也不会产生二恶英。
・适用于半导体、液晶、精密电子元件等洁净室内的擦拭作业。
产品规格
型号
SF1
规格
颜色:白色
标准型
4层折叠
单张尺寸(mm):150×150
材质
铜氨纤维无纺布
质量
4kg
注意事项
不是洁净包装
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
研究管理用品
>
无尘环境用设备・产品
>
无尘室用擦拭纸
>
小津产业 BEMCOT(R)无尘室用擦拭布 SF-1
您还有
2
项规格未选
小津产业 BEMCOT(R)无尘室用擦拭布 SF-1
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1733252434406
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1733252434406