• MIDORI ANZEN 长纤维擦拭布 CEW100系列
  • MIDORI ANZEN 长纤维擦拭布 CEW100系列
  • MIDORI ANZEN 长纤维擦拭布 CEW100系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

MIDORI ANZEN 长纤维擦拭布 CEW100系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・使用长纤维,具有优异的擦拭性和吸水性。
・与无纺布相比,擦拭面产生的灰尘更少。
・在“Class 100”洁净包装环境中清洗和包装。
・适用于洁净室的擦拭作业。
产品规格
型号CEW100-12CEW100-9CEW100-4CEW100-6
规格颜色: 白色
平面尺寸
洁净包装规格
相当于 ISO 5 级(FED 100 级)
单张尺寸(mm):305 x 305
箱内数量(张 x 袋):150 x 10
箱数:1500张
包装形式: 箱
颜色: 白色
平面尺寸
洁净包装规格
相当于 ISO 5 级(FED 100 级)
单张尺寸(mm):228 x 228
箱内数量(张 x 袋):150 x 10
箱数:1500张
包装形式: 箱
颜色: 白色
平面尺寸
洁净包装规格
相当于 ISO 5 级(FED 100 级)
单张尺寸(mm):101×101
箱内数量(张 x 袋):600 x 10
箱数:6000张
包装形式: 箱
颜色: 白色
平面尺寸
洁净包装规格
相当于 ISO 5 级(FED 100 级)
单张尺寸(mm):152 x 152
箱内数量(张 x 袋):150 x 20
箱数:3000张
包装形式: 箱
材质100% 聚酯纤维100% 聚酯纤维100% 聚酯纤维100% 聚酯纤维
质量20.8kg12.2kg9.5kg10.2kg
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 研究管理用品 > 无尘环境用设备・产品 > 无尘室用擦拭纸 > MIDORI ANZEN 长纤维擦拭布 CEW100系列
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页