• GUARDNER BELLCLEAN擦拭布 E
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

GUARDNER BELLCLEAN擦拭布 E

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・由于是微细孔海绵,吸水性好,不会损伤擦拭对象的表面。
・干式类型。
・可加水湿用。
・适用于洁净室。
产品规格
型号E1E2
规格干式类型
平均孔径:130μm
孔隙率:90%
耐热/湿热:60℃以下
单张尺寸(mm):230 x 230
盒内数量:400 件
装箱数量(张 x 袋):10 x 40
箱数:40袋/箱
包装形式:10片/袋
厚度(mm):1
干式类型
平均孔径:130μm
孔隙率:90%
耐热/湿热:60℃以下
单张尺寸(mm):230 x 230
盒内数量:200 件
装箱数量(张 x 袋):5 x 40
箱数:40袋/箱
包装形式:5片/袋
厚度(mm):2
材质聚乙烯醇海绵聚乙烯醇海绵
质量84g82g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页