日本造纸CRECIA TechnoWipe 擦拭布
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
日本造纸CRECIA TechnoWipe 擦拭布
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・适用于洁净区域的擦拭布,几乎不产生自身尘埃。
・柔韧性好,擦拭性能高。
・吸水性和湿强度高。
・使用可生物降解的原材料(原棉)包装采用PP和PET。
・不使用石油基合成纤维,不易受热影响。
・符合RoHS指令。
・已通过食品卫生测试。
・适用于需要避免尘埃的精密擦拭。
・适用于使用酒精等的擦拭作业。
・适用于电子工厂、制药工厂、镜头工厂、化妆品工厂、一般工厂、印刷工厂、维护、实验室、研究、学校、食品工厂等洁净区域的擦拭作业。
产品规格
型号
63405
63415
63441
规格
4层折叠
颜色:白色
单张尺寸(mm):225 x 200
箱内数量(张x袋):100 x 30
4层折叠
颜色:白色
单张尺寸(mm):250×250
箱内数量(张x袋):100 x 30
4层折叠
颜色:白色
单张尺寸(mm):150×150
箱内数量(张x袋):150 x 40
材质
莱赛尔纤维 + 人造丝
莱赛尔纤维 + 人造丝
莱赛尔纤维 + 人造丝
质量
4.5kg
6.2kg
4.4kg
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
研究管理用品
>
无尘环境用设备・产品
>
无尘室用擦拭纸
>
日本造纸CRECIA TechnoWipe 擦拭布
您还有
2
项规格未选
日本造纸CRECIA TechnoWipe 擦拭布
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732202819942
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732202819942