GOLDWIN 耐药品围裙 白色
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
GOLDWIN 耐药品围裙 白色
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・这是一款使用了“耐药pleeta”材料的围裙,该材料是在防尘服材料表面涂覆了一层氟化乙烯树脂多孔质膜(白色)。
产品规格
型号
PA7510-W
规格
大约支持等级:100-100000级
围裙后部系带设计
尺寸:均码
颜色:白色
宽度(cm):72
长度(cm):108.5
材质
外层:氟树脂
内衬:聚酯纤维
质量
150g
注意事项
非清洁包装产品。
耐化学性性能表仅供参考。
请在使用前检查实际性能。
耐化学性能表为测量数据,并非产品保证数据。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
研究管理用品
>
无尘环境用设备・产品
>
无尘室用口罩・护具
>
GOLDWIN 耐药品围裙 白色
您还有
2
项规格未选
GOLDWIN 耐药品围裙 白色
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1739995635092
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1739995635092