• 日本棉棒 工业用棉签(尖端炮弹型) 木轴
  • 日本棉棒 工业用棉签(尖端炮弹型) 木轴
  • 日本棉棒 工业用棉签(尖端炮弹型) 木轴
  • 日本棉棒 工业用棉签(尖端炮弹型) 木轴
  • 日本棉棒 工业用棉签(尖端炮弹型) 木轴
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

日本棉棒 工业用棉签(尖端炮弹型) 木轴

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・采用高级白桦木材制成的高品质棉棒。
・棉球采用独特的长纤维缠绕结构,不易产生绒毛,棉球不会脱落。
・用于需要用力擦拭时、清洁机械灰尘等。
・用于清洁空调出风口、代替花粉的虫媒介等。
产品规格
型号A3S-100A3D-100A6-100JA1508-30A1512-20
规格单个棉球、木轴
先端直径(mm):5.0
轴长(mm):75
双棉球、木轴
先端直径(mm):4.8
轴长(mm):75
单个棉球、木轴
先端直径(mm):4.8
轴长(mm):150
单个棉球、木轴
先端直径(mm):8.0
轴长(mm):150
单个棉球、木轴
先端直径(mm):12
轴长(mm):150
轴径(mm):2.5±0.3
先端长度(mm):22.0±2.0
带贴纸的防静电袋
总长度(mm):155±2.0
先端形状:炮弹型
材质棉球: 棉+人造丝混纺
木轴:白桦木
棉球: 棉+人造丝混纺
木轴:白桦木
棉球: 棉+人造丝混纺
木轴:白桦木
棉球: 棉+人造丝混纺
木轴:白桦木
棉球: 棉+人造丝混纺
木轴:白桦木
质量30g32g55g19g17g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 研究管理用品 > 无尘环境用设备・产品 > 无尘室用棉签・清洁辊・棉棒 > 日本棉棒 工业用棉签(尖端炮弹型) 木轴
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页