日本棉棒 工业用棉签(尖锥头)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
日本棉棒 工业用棉签(尖锥头)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・锐利尖端的棉球,适用于细轴棉棒难以清洁的细小部分。
・用于角落的清洁。
・适用于各种镜头边缘和缝隙的清洁。
产品规格
型号
SSA
SSP
规格
两个棉球,锥形,木质轴
棉球形状:锥形
先端直径(mm):4.5
轴长(mm):80
两个棉球,锥形,纸轴
棉球形状:锥形
先端直径(mm):4.5
轴长(mm):80
材质
棉球:100% 棉
木柄:白桦木
棉球: 100%纯棉
纸轴:100% 原生纸浆
质量
30g
40g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
研究管理用品
>
无尘环境用设备・产品
>
无尘室用棉签・清洁辊・棉棒
>
日本棉棒 工业用棉签(尖锥头)
您还有
2
项规格未选
日本棉棒 工业用棉签(尖锥头)
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732198659628
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732198659628