ATOM KOUSAN 海绵棒 粗型软质型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
ATOM KOUSAN 海绵棒 粗型软质型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・超微细连续气孔体,具备优良的吸水性和透气性,可吸附并去除肉眼看不见的灰尘。
・非纤维材质,无脱落纤维。
・在干、湿清洁时均不损伤表面,能有效去除污垢。
・用于模具、光学和电子部件的清洁。
・用于涂抹粘合剂或涂料。
・用于去除模具脱模剂的液体积聚。
・用于模具存放时涂抹防锈剂。
产品规格
型号
SMS-P4
规格
先端直径(mm):4.5
长度(mm):17
柔软型
材质
聚乙烯(PE)
质量
30g
注意事项
专用轴单独出售。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
研究管理用品
>
无尘环境用设备・产品
>
无尘室用棉签・清洁辊・棉棒
>
ATOM KOUSAN 海绵棒 粗型软质型
您还有
2
项规格未选
ATOM KOUSAN 海绵棒 粗型软质型
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732201456638
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732201456638