产品概述
产品特点
・表面硬化的强力链条,最小断裂应力为1000N/mm,具有出色的耐磨性,使用寿命长。
・主体和挂钩采用粉末涂层,具有优异的抗冲击性、抗触摸性和附着力。
・负载链和手拉链采用特殊的防锈链条,具有优异的耐腐蚀性。
产品规格
|
C21-00525 | 0.5 | 2.5 | 275 | 30 | 24 | | 6.1 |
C2100530 | 0.5 | 3.0 | 275 | 30 | 24 | 0.5 | 6.7 |
C2100535 | 0.5 | 3.5 | 275 | 30 | 24 | 0.5 | 7.3 |
C2100540 | 0.5 | 4.0 | 275 | 30 | 24 | 0.5 | 7.9 |
C2100545 | 0.5 | 4.5 | 275 | 30 | 24 | 0.5 | 8.5 |
C2100550 | 0.5 | 5 | 275 | 30 | 24 | 0.5 | 9.1 |
C2100555 | 0.5 | 5.5 | 275 | 30 | 24 | 0.5 | 9.7 |
C2100560 | 0.5 | 6 | 275 | 30 | 24 | 0.5 | 10.3 |
C21-01025 | 1.0 | 2.5 | 310 | 34 | 29 | 2.5 | 9.2 |
C2101030 | 1.0 | 3.0 | 310 | 34 | 29 | 1 | 9.9 |
C2101035 | 1.0 | 3.5 | 310 | 34 | 29 | 1 | 10.6 |
C2101040 | 1.0 | 4 | 310 | 34 | 29 | 1 | 11.3 |
C2101045 | 1.0 | 4.5 | 310 | 34 | 29 | 1 | 12 |
C2101050 | 1.0 | 5 | 310 | 34 | 29 | 1 | 12.7 |
C2101055 | 1.0 | 5.5 | 310 | 34 | 29 | 1 | 13.4 |
C2101060 | 1.0 | 6 | 310 | 34 | 29 | 1 | 14.1 |
C2101530 | 1.5 | 3.0 | 340 | 36 | 29 | 1.5 | 12.5 |
C2101535 | 1.5 | 3.5 | 340 | 36 | 29 | 1.5 | 13.3 |
C2101540 | 1.5 | 4 | 340 | 36 | 29 | 1.5 | 14.1 |
C2101545 | 1.5 | 4.5 | 340 | 36 | 29 | 1.5 | 14.9 |
C2101550 | 1.5 | 5 | 340 | 36 | 29 | 1.5 | 15.7 |
C2101555 | 1.5 | 5.5 | 340 | 36 | 29 | 1.5 | 16.5 |
C2101560 | 1.5 | 6 | 340 | 36 | 29 | 1.5 | 17.3 |
C2102035 | 2.0 | 3.5 | 384 | 42 | 34 | 2 | 17.7 |
C2102040 | 2.0 | 4 | 384 | 42 | 34 | 2 | 18.7 |
C2102045 | 2.0 | 4.5 | 384 | 42 | 34 | 2 | 19.7 |
C2102050 | 2.0 | 5 | 384 | 42 | 34 | 2 | 20.7 |
C2102055 | 2.0 | 5.5 | 384 | 42 | 34 | 2 | 21.7 |
C2102060 | 2.0 | 6 | 384 | 42 | 34 | 2 | 22.7 |
C2103035 | 3.0 | 3.5 | 480 | 44 | 36 | 3 | 20.7 |
C2103040 | 3.0 | 4 | 480 | 44 | 36 | 3 | 22 |
C2103045 | 3.0 | 4.5 | 480 | 44 | 36 | 3 | 23.3 |
C2103050 | 3.0 | 5 | 480 | 44 | 36 | 3 | 24.6 |
C2103055 | 3.0 | 5.5 | 480 | 44 | 36 | 3 | 25.9 |
C2103060 | 3.0 | 6 | 480 | 44 | 36 | 3 | 27.2 |
C2105035 | 5.0 | 3.5 | 550 | 58 | 47 | 5 | 36.1 |
C2105040 | 5.0 | 4 | 550 | 58 | 47 | 5 | 38.3 |
C2105045 | 5.0 | 4.5 | 550 | 58 | 47 | 5 | 40.5 |
C2105050 | 5.0 | 5 | 550 | 58 | 47 | 5 | 42.7 |
C2105055 | 5.0 | 5.5 | 550 | 58 | 47 | 5 | 44.9 |
C2105060 | 5.0 | 6 | 550 | 58 | 47 | 5 | 47.1 |