TRUSCO 美纹纸胶带(玻璃用)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
TRUSCO 美纹纸胶带(玻璃用)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・绝妙的接着性,不易残留胶水,适用于窄幅窗框和模切玻璃等作业。
・可用于湿润表面,且静电产生较少。
・轻松拉出胶带,贴合顺滑。
・适用于玻璃和窗框。
产品规格
型号
MTG1518-8
MTG1818-7
规格
粘合力:1.2N/10mm
抗拉强度:34N/10mm
颜色:浅蓝色
宽度(mm):15
长度(m):18
厚度(mm):0.09
切断方法:
可手撕
粘合力:1.2N/10mm
抗拉强度:34N/10mm
颜色:浅蓝色
宽度(mm):18
长度(m):18
厚度(mm):0.09
切断方法:
可手撕
材质
基材:平面纸
粘合剂:丙烯酸
基材:平面纸
粘合剂:丙烯酸
质量
220g
228g
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
胶带用品
>
美纹纸胶带
>
TRUSCO 美纹纸胶带(玻璃用)
您还有
2
项规格未选
TRUSCO 美纹纸胶带(玻璃用)
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1736345390566
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1736345390566