产品概述
产品特点
・施工简单,能有效防止脚下打滑,提高安全性。
・即使沾上水或油,防滑效果也不会改变,能很好地贴合花纹钢板等凹凸表面,具有优异的粘附力,贴上后即可使用。
・在大面积地板施工中能有效缩短施工时间。
・通过使用碳中性气体,与传统产品相比,我们在制造过程中的二氧化碳排放量减少了61%。
・适合户外使用。(除赤脚以外的一般场所)
・适用于容易因水或油而滑倒的地方。
・适用于工厂出入口、倾斜通道。
・切断方式:需使用刀具。
・10m卷可能有接缝。
产品规格
|
TNS-10010R | 20 | 147 | 红色 | 100 | 10 | 0.8 | 铝箔 | 丙烯酸 | 碳化硅、氧化铝 | 900 |
TNS-10010W | 20 | 147 | 白色 | 100 | 10 | 0.8 | 铝箔 | 丙烯酸 | 碳化硅、氧化铝 | 900 |
TNS-100R | 20 | 147 | 红色 | 100 | 5 | 0.8 | 铝箔 | 丙烯酸 | 碳化硅、氧化铝 | 500 |
TNS-100W | 20 | 147 | 白色 | 100 | 5 | 0.8 | 铝箔 | 丙烯酸 | 碳化硅、氧化铝 | 500 |
TNS-15010R | 20 | 147 | 红色 | 150 | 10 | 0.8 | 铝箔 | 丙烯酸 | 碳化硅、氧化铝 | 1300 |
TNS-15010W | 20 | 147 | 白色 | 150 | 10 | 0.8 | 铝箔 | 丙烯酸 | 碳化硅、氧化铝 | 1300 |
TNS-150R | 20 | 147 | 红色 | 150 | 5 | 0.8 | 铝箔 | 丙烯酸 | 碳化硅、氧化铝 | 700 |
TNS-150W | 20 | 147 | 白色 | 150 | 5 | 0.8 | 铝箔 | 丙烯酸 | 碳化硅、氧化铝 | 700 |
TNS-2510-BK | 20 | 147 | 黑色 | 25 | 10 | 0.8 | 铝箔 | 丙烯酸 | 碳化硅、氧化铝 | 300 |
TNS-2510-E | 20 | 147 | 深红色 | 25 | 10 | 0.8 | 铝箔 | 丙烯酸 | 碳化硅、氧化铝 | 300 |
TNS-2510-GN | 20 | 147 | 绿色 | 25 | 10 | 0.8 | 铝箔 | 丙烯酸 | 碳化硅、氧化铝 | 300 |
TNS-2510-GY | 20 | 147 | 灰色 | 25 | 10 | 0.8 | 铝箔 | 丙烯酸 | 碳化硅、氧化铝 | 300 |
TNS-2510R | 20 | 147 | 红色 | 25 | 10 | 0.8 | 铝箔 | 丙烯酸 | 碳化硅、氧化铝 | 300 |
TNS-2510W | 20 | 147 | 白色 | 25 | 10 | 0.8 | 铝箔 | 丙烯酸 | 碳化硅、氧化铝 | 300 |
TNS-2510-Y | 20 | 147 | 黄色 | 25 | 10 | 0.8 | 铝箔 | 丙烯酸 | 碳化硅、氧化铝 | 300 |
TNS-25R | 20 | 147 | 红色 | 25 | 5 | 0.8 | 铝箔 | 丙烯酸 | 碳化硅、氧化铝 | 200 |
TNS-25W | 20 | 147 | 白色 | 25 | 5 | 0.8 | 铝箔 | 丙烯酸 | 碳化硅、氧化铝 | 200 |
TNS-5010R | 20 | 147 | 红色 | 50 | 10 | 0.8 | 铝箔 | 丙烯酸 | 碳化硅、氧化铝 | 500 |
TNS-5010W | 20 | 147 | 白色 | 50 | 10 | 0.8 | 铝箔 | 丙烯酸 | 碳化硅、氧化铝 | 500 |
TNS-50R | 20 | 147 | 红色 | 50 | 5 | 0.8 | 铝箔 | 丙烯酸 | 碳化硅、氧化铝 | 300 |
TNS-50W | 20 | 147 | 白色 | 50 | 5 | 0.8 | 铝箔 | 丙烯酸 | 碳化硅、氧化铝 | 300 |