• TRUSCO 室内外防滑胶带 平滑面强粘型
  • TRUSCO 室内外防滑胶带 平滑面强粘型
  • TRUSCO 室内外防滑胶带 平滑面强粘型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

TRUSCO 室内外防滑胶带 平滑面强粘型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・适用于坡道、楼梯、车辆、运输机械等台阶的强力粘着防滑胶带。
・即使沾上油或水也不易打滑,适合室内外两用。
・请在一般平面上使用。
・撕去背纸即可粘贴的胶带。
・室内外两用,作为防滑胶带使用。
产品规格
型号KNSP100X18-BKKNSP100X18-YKNSP100X5-BKKNSP50X18-Y
规格粘合力:30N/25mm
抗拉强度:280N/25mm
颜色:黑色
宽度(mm):100
长度(m):18
厚度(mm):0.8
切断方法:需使用刀具
粘合力:37N/25mm
抗拉强度:100N/25mm
颜色:黄色
宽度(mm):100
长度(m):18
厚度(mm):0.8
切断方法:需使用刀具
粘合力:30N/25mm
抗拉强度:280N/25mm
颜色:黑色
宽度(mm):100
长度(m):5
厚度(mm):0.8
切断方法:需使用刀具
粘合力:37N/25mm
抗拉强度:100N/25mm
颜色:黄色
宽度(mm):50
长度(m):18
厚度(mm):0.8
切断方法:需使用刀具
材质基材:塑料薄膜
粘合剂:橡胶类
磨粒:矿物颗粒
基材:塑料薄膜
粘合剂:橡胶类
磨粒:矿物颗粒
基材:塑料薄膜
粘合剂:橡胶类
磨粒:矿物颗粒
基材:塑料薄膜
粘合剂:橡胶类
磨粒:矿物颗粒
质量1500g1220g450g620g
使用示例
  
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 防滑胶带 > TRUSCO 室内外防滑胶带 平滑面强粘型
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页