产品概述
产品特点
・荧光颜色易于区分,即使在昏暗或远处也能显眼。
・非常适合安全行走。
・通过使用碳中性气体,与传统产品(制造时)相比,排放量减少了61%。
・适合户外使用。(除了赤脚以外的任何地方)
・切割时需要使用刀具。
・安装在凹凸不平的表面时,请对安装面进行基底处理(另售:密封剂N3K)。
产品规格
|
TKNS-10010-GN | 15 | 740 | 绿色 | 100 | 10 | 0.85 | 树脂处理布 | 丙烯酸 | 氧化铝 | 1700 |
TKNS-10010-GW | 15 | 740 | 绿色/白色 | 100 | 10 | 0.85 | 树脂处理布 | 丙烯酸 | 氧化铝 | 1700 |
TKNS-10010-O | 15 | 740 | 橙色 | 100 | 10 | 0.85 | 树脂处理布 | 丙烯酸 | 氧化铝 | 1700 |
TKNS-10010-Y | 15 | 740 | 黄色 | 100 | 10 | 0.85 | 树脂处理布 | 丙烯酸 | 氧化铝 | 1700 |
TKNS-10010-ZB | 15 | 740 | 黄色/黑色 | 100 | 10 | 0.85 | 树脂处理布 | 丙烯酸 | 氧化铝 | 1700 |
TKNS-100-GW | 15 | 740 | 绿色/白色 | 100 | 3 | 0.85 | 树脂处理布 | 丙烯酸 | 氧化铝 | 500 |
TKNS-2510-GN | 15 | 740 | 绿色 | 25 | 10 | 0.85 | 树脂处理布 | 丙烯酸 | 氧化铝 | 700 |
TKNS-2510-GW | 15 | 740 | 绿色/白色 | 25 | 10 | 0.85 | 树脂处理布 | 丙烯酸 | 氧化铝 | 700 |
TKNS-2510-O | 15 | 740 | 橙色 | 25 | 10 | 0.85 | 树脂处理布 | 丙烯酸 | 氧化铝 | 700 |
TKNS-2510-Y | 15 | 740 | 黄色 | 25 | 10 | 0.85 | 树脂处理布 | 丙烯酸 | 氧化铝 | 700 |
TKNS-2510-ZB | 15 | 740 | 黄色/黑色 | 25 | 10 | 0.85 | 树脂处理布 | 丙烯酸 | 氧化铝 | 700 |
TKNS-25-GW | 15 | 740 | 绿色/白色 | 25 | 3 | 0.85 | 树脂处理布 | 丙烯酸 | 氧化铝 | 200 |
TKNS-5010-GN | 15 | 740 | 绿色 | 50 | 10 | 0.85 | 树脂处理布 | 丙烯酸 | 氧化铝 | 1000 |
TKNS-5010-GW | 15 | 740 | 绿色/白色 | 50 | 10 | 0.85 | 树脂处理布 | 丙烯酸 | 氧化铝 | 1000 |
TKNS-5010-O | 15 | 740 | 橙色 | 50 | 10 | 0.85 | 树脂处理布 | 丙烯酸 | 氧化铝 | 1000 |
TKNS-5010-Y | 15 | 740 | 黄色 | 50 | 10 | 0.85 | 树脂处理布 | 丙烯酸 | 氧化铝 | 1000 |
TKNS-5010-ZB | 15 | 740 | 黄色/黑色 | 50 | 10 | 0.85 | 树脂处理布 | 丙烯酸 | 氧化铝 | 1000 |
TKNS-50-GW | 15 | 740 | 绿色/白色 | 50 | 3 | 0.85 | 树脂处理布 | 丙烯酸 | 氧化铝 | 300 |