• Hitachi Maxell SLIONTEC 铝胶带 有光泽
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Hitachi Maxell SLIONTEC 铝胶带 有光泽

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・这是一种铝基胶带,由涂有无溶剂粘合剂的铝基制成。
・螺旋风管接头密封。
产品规格
型号817000-20-100X50817000-20-50X50817000-20-75X50
规格粘合力:4.5N/10mm
抗拉强度:33N/10mm
颜色:银色
宽度(mm):100
长度(m):50
厚度(mm):0.08
切断方法:切割时需要使用刀具
光泽有无:有
工作温度范围:0~100℃
附有离型纸
粘合力:4.5N/10mm
抗拉强度:33N/10mm
颜色:银色
宽度(mm):50
长度(m):50
厚度(mm):0.08
切断方法:切割时需要使用刀具
光泽有无:有
工作温度范围:0~100℃
附有离型纸
粘合力:4.5N/10mm
抗拉强度:33N/10mm
颜色:银色
宽度(mm):75
长度(m):50
厚度(mm):0.08
切断方法:切割时需要使用刀具
光泽有无:有
工作温度范围:0~100℃
附有离型纸
材质基材:铝箔
粘合剂:丙烯酸(无溶剂)
基材:铝箔
粘合剂:丙烯酸(无溶剂)
基材:铝箔
粘合剂:丙烯酸(无溶剂)
质量1180g590g885g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 金属胶带 > Hitachi Maxell SLIONTEC 铝胶带 有光泽
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页