• 积水 可粘贴和剥离的窄胶带
  • 积水 可粘贴和剥离的窄胶带
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

积水 可粘贴和剥离的窄胶带

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・使用不易残留胶的半透明胶带,尺寸适中,方便使用。
・可手撕且能直线切割,操作性良好,且因半透明而不显眼。
・适用于搬家时防止抽屉弹出。
・适用于零件和部件的临时固定。
产品规格
型号T11134T11135
规格粘合力:2.2N/10mm
粘合力:6.3N/25mm
抗拉强度:40N/10mm
抗拉强度:100N/25mm
颜色:半透明
宽度(mm):15
长度(m):25
厚度(mm):0.105
切断方法:可手撕
最大胶带外径(mm):99
粘合力:2.2N/10mm
粘合力:6.3N/25mm
抗拉强度:40N/10mm
抗拉强度:100N/25mm
颜色:半透明
宽度(mm):18
长度(m):25
厚度(mm):0.105
切断方法:可手撕
最大胶带外径(mm):100
材质基材:含PET的再生布、PE层压材料
粘合剂:丙烯酸
基材:含PET的再生布、PE层压材料
粘合剂:丙烯酸
质量50g60g
使用示例
 
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 临时固定・捆绑胶带 > 积水 可粘贴和剥离的窄胶带
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页