型号 | 基材 | 粘合剂 | 离型纸 | 颜色 | 宽(mm) | 长(m) | 质量 |
BK-351 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 红色 | 35 | 10 | 100g |
BK-3510 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 银色 | 35 | 10 | 100g |
BK-3516 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 天蓝色 | 35 | 10 | 100g |
BK-3518 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 棕色 | 35 | 10 | 100g |
BK-3519 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 深蓝色 | 35 | 10 | 100g |
BK-352 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 黄色 | 35 | 10 | 100g |
BK-353 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 绿色 | 35 | 10 | 100g |
BK-3530 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 浅黄色 | 35 | 10 | 100g |
BK-3531 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 浅绿色 | 35 | 10 | 100g |
BK-3532 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 浅蓝色 | 35 | 10 | 100g |
BK-3533 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 浅粉色 | 35 | 10 | 100g |
BK-3535 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 白色(用于合同印章) | 35 | 10 | 100g |
BK-355 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 白色 | 35 | 10 | 100g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|