型号 | 基材 | 粘合剂 | 离型纸 | 规格 | 颜色 | 宽度(mm) | 质量 |
BKL-256 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 12件 25mm×297mm | 黑色 | 25 | 24g |
BKL-3519 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 10件 35mm×297mm | 深蓝色 | 35 | 28g |
BKL-3534 | 含70%再生纸浆的再生纸(白度67%) | 丙烯酸 | 非复合纸 | 10件 35mm×297mm | 白色 | 35 | 24g |
BKL-3535 | 铝箔复合再生纸(白度80%) | 丙烯酸 | 非复合纸 | 10件 35mm×297mm | 白色 | 35 | 26g |
BKL-355 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 10件 35mm×297mm | 白色 | 35 | 28g |
BKL-356 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 10件 35mm×297mm | 黑色 | 35 | 28g |
BKL-506 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 8件 50mm×297mm | 黑色 | 50 | 40g |
BKL-A45019 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 50件 35mm×297mm | 深蓝色 | 35 | 123.5g |
BKL-A45034 | 含70%再生纸浆的再生纸(白度67%) | 丙烯酸 | 非复合纸 | 50件 35mm×297mm | 白色 | 35 | 111.5g |
BKL-A45035 | 铝箔复合再生纸(白度80%) | 丙烯酸 | 非复合纸 | 50件 35mm×297mm | 白色 | 35 | 115.5g |
BKL-A4505 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 50件 35mm×297mm | 白色 | 35 | 123.5g |
BKL-A4506 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 50件 35mm×297mm | 黑色 | 35 | 123.5g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|