型号 | 基材 | 粘合剂 | 颜色 | 宽度(mm) | 长度(m) | 离型纸 | 质量 |
BK-251 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 红色 | 25 | 10 | 非复合纸 | 70g |
BK-2510 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 银色 | 25 | 10 | 非复合纸 | 70g |
BK-2516 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 天蓝色 | 25 | 10 | 非复合纸 | 70g |
BK-2518 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 棕色 | 25 | 10 | 非复合纸 | 70g |
BK-2519 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 深蓝色 | 25 | 10 | 非复合纸 | 70g |
BK-252 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 黄色 | 25 | 10 | 非复合纸 | 70g |
BK-253 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 绿色 | 25 | 10 | 非复合纸 | 70g |
BK-2530 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 浅黄色 | 25 | 10 | 非复合纸 | 70g |
BK-2531 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 浅绿色 | 25 | 10 | 非复合纸 | 70g |
BK-2532 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 浅蓝色 | 25 | 10 | 非复合纸 | 70g |
BK-2533 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 浅粉色 | 25 | 10 | 非复合纸 | 70g |
BK-2534 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 白色 | 25 | 10 | 非复合纸 | 70g |
BK-2535 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 白色 | 25 | 10 | 非复合纸 | 70g |
BK-255 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 白色 | 25 | 10 | 非复合纸 | 70g |
BK-256 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 黑色 | 25 | 10 | 非复合纸 | 70g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|