型号 | 基材 | 粘合剂 | 离型纸 | 颜色 | 宽度(mm) | 长度(m) | 厚度(mm) | 质量 |
BK-501 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 红色 | 50 | 10 | 0.17 | 145g |
BK-5010 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 银色 | 50 | 10 | 0.17 | 145g |
BK-5016 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 天蓝色 | 50 | 10 | 0.17 | 145g |
BK-5018 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 棕色 | 50 | 10 | 0.17 | 145g |
BK-5019 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 深蓝色 | 50 | 10 | 0.17 | 145g |
BK-502 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 黄色 | 50 | 10 | 0.17 | 145g |
BK-503 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 绿色 | 50 | 10 | 0.17 | 145g |
BK-5030 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 浅黄色 | 50 | 10 | 0.17 | 145g |
BK-5031 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 浅绿色 | 50 | 10 | 0.17 | 145g |
BK-5032 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 浅蓝色 | 50 | 10 | 0.17 | 145g |
BK-5033 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 浅粉色 | 50 | 10 | 0.17 | 145g |
BK-5034 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 白色 | 50 | 10 | 0.17 | 145g |
BK-5035 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 白色 | 50 | 10 | 0.17 | 145g |
BK-505 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 白色 | 50 | 10 | 0.17 | 145g |
BK-506 | 含50%再生纸浆的再生纸 | 丙烯酸 | 非复合纸 | 黑色 | 50 | 10 | 0.17 | 145g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|