产品概述
产品特点
・由柔软的PVC制成的胶带,具有柔韧性且防水防潮。
・产品为无铅类型。
・多种颜色可供选择。
・适用于罐、瓶等的防潮包装。
・适用于密封、包装和装订。
・符合JIS-C2336标准的产品。
・为了电气绝缘,请在600V以下使用。开始工作前请关闭电源。
产品规格
|
VT-19 | 透明 | 19 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 50 |
VT-191 | 红色 | 19 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 50 |
VT-1911 | 粉色 | 19 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 50 |
VT-1913 | 橙色 | 19 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 50 |
VT-1915 | 浅绿色 | 19 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 50 |
VT-1916 | 天蓝蓝 | 19 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 50 |
VT-1917 | 灰色 | 19 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 50 |
VT-1918 | 棕色 | 19 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 50 |
VT-192 | 黄色 | 19 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 50 |
VT-193 | 绿色 | 19 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 50 |
VT-194 | 蓝色 | 19 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 50 |
VT-195 | 白色 | 19 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 50 |
VT-196 | 黑色 | 19 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 50 |
VT-38 | 透明 | 38 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 100 |
VT-381 | 红色 | 38 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 100 |
VT-3813 | 橙色 | 38 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 100 |
VT-3817 | 灰色 | 38 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 100 |
VT-382 | 黄色 | 38 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 100 |
VT-383 | 绿色 | 38 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 100 |
VT-384 | 蓝色 | 38 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 100 |
VT-385 | 白色 | 38 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 100 |
VT-386 | 黑色 | 38 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 100 |
VT-50 | 透明 | 50 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 130 |
VT-501 | 红色 | 50 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 130 |
VT-5013 | 橙色 | 50 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 130 |
VT-5017 | 灰色 | 50 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 130 |
VT-502 | 黄色 | 50 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 130 |
VT-503 | 绿色 | 50 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 130 |
VT-504 | 蓝色 | 50 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 130 |
VT-505 | 白色 | 50 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 130 |
VT-506 | 黑色 | 50 | 10 | 0.2 | PVC | 橡胶类 | 130 |