• 日东 Danpron彩色 No.3200D
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

日东 Danpron彩色 No.3200D

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・彩色 OPP 胶带具有出色的强度和粘合力。
・包装用胶带。
产品规格
型号NO3200D-50BNO3200D-50GNO3200D-50RNO3200D-50WNO3200D-50Y
规格粘合力:2.9N/10mm
抗拉强度:48N/10mm
颜色:蓝色
宽度(mm):50
长度(m):50
厚度(mm):0.07
延伸率((%):170
粘合力:2.9N/10mm
抗拉强度:48N/10mm
颜色:绿色
宽度(mm):50
长度(m):50
厚度(mm):0.07
延伸率((%):170
粘合力:2.9N/10mm
抗拉强度:48N/10mm
颜色:红色
宽度(mm):50
长度(m):50
厚度(mm):0.07
延伸率((%):170
粘合力:2.9N/10mm
抗拉强度:48N/10mm
颜色:白色
宽度(mm):50
长度(m):50
厚度(mm):0.07
延伸率((%):170
粘合力:2.9N/10mm
抗拉强度:48N/10mm
颜色:黄色
宽度(mm):50
长度(m):50
厚度(mm):0.07
延伸率((%):170
材质基材:聚丙烯
粘合剂:橡胶
基材:聚丙烯
粘合剂:橡胶
基材:聚丙烯
粘合剂:橡胶
基材:聚丙烯
粘合剂:橡胶
基材:聚丙烯
粘合剂:橡胶
质量185g185g185g185g185g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > OPP胶带 > 日东 Danpron彩色 No.3200D
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页