日东 气密防水胶带 Hyperflash No.6951
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
日东 气密防水胶带 Hyperflash No.6951
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品概述
产品特点
・由于丁基橡胶会发生塑性变形,因此可以应用于各种施工场地和形状,并可进行三维施工。
・丁基橡胶具有出色的耐久性、粗糙粘附性、防水性、气密性和与基材的粘附性。
・用于柱、梁、墙、窗的内外角防水。
产品规格
型号
NO.6951-45HK
NO.6951-75HK
规格
粘合力:8N/10mm
颜色:黑色
宽度(mm):45
长度(m):5
厚度(mm):1.3
切断方法:需要使用切割工具
粘合力:8N/10mm
颜色:黑色
宽度(mm):75
长度(m):5
厚度(mm):1.3
切断方法:需要使用切割工具
材质
基材:特种发泡橡胶(EPDM)
粘合剂:丁基橡胶
基材:特种发泡橡胶(EPDM)
粘合剂:丁基橡胶
质量
520g
870g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
胶带用品
>
气密・防水胶带
>
日东 气密防水胶带 Hyperflash No.6951
您还有
2
项规格未选
日东 气密防水胶带 Hyperflash No.6951
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732409314189
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732409314189