型号 | 基材 | 粘合剂 | 颜色 | 宽度(mm) | 长度(m) | 厚度(mm) | 类型 | 特点 | 质量 |
403071 | PVC | 丙烯酸 | 白色 | 50 | 10 | 1 | 双端锥形结构 | 带剥离纸 | 1060g |
403072 | PVC | 丙烯酸 | 绿色 | 50 | 10 | 1 | 双端锥形结构 | 带剥离纸 | 1060g |
403073 | PVC | 丙烯酸 | 黄色 | 50 | 10 | 1 | 双端锥形结构 | 带剥离纸 | 1060g |
403074 | PVC | 丙烯酸 | 红色 | 50 | 10 | 1 | 双端锥形结构 | 带剥离纸 | 1060g |
403075 | PVC | 丙烯酸 | 蓝色 | 50 | 10 | 1 | 双端锥形结构 | 带剥离纸 | 1060g |
403076 | PVC | 丙烯酸 | 灰色 | 50 | 10 | 1 | 双端锥形结构 | 带剥离纸 | 1060g |
403081 | PVC | 丙烯酸 | 白色 | 100 | 10 | 1 | 双端锥形结构 | 带剥离纸 | 2200g |
403082 | PVC | 丙烯酸 | 绿色 | 100 | 10 | 1 | 双端锥形结构 | 带剥离纸 | 2200g |
403083 | PVC | 丙烯酸 | 黄色 | 100 | 10 | 1 | 双端锥形结构 | 带剥离纸 | 2200g |
403084 | PVC | 丙烯酸 | 红色 | 100 | 10 | 1 | 双端锥形结构 | 带剥离纸 | 2200g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|